Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401). 20 ° schräg verzahnt,
rechtssteigend. Eingriffswinkel 20°. Schrägverzahnte Stirnzahnräder
stehen grundsätzlich in Rechts/Linkspaarung miteinander im Eingriff. Die
rechtssteigenden Zahnräder sind verwendbar mit der linkssteigenden
Zahnstange Art. 26960100.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 26902000
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
10,49 | 9,65 | 8,81 | 7,99 | 7,55 | 6,72 | 3,48 | 3,06 |
rechts |
20 |
5 |
7,0 |
6,39 |
4 |
6 |
3,5 |
2,0 |
1,4 |