Werkstoff: Polyketon (PK) natur, elfenbeinfarbig.

Gespritzte Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20º. Einsetzbar unter Wasser und anderen Medien.

Wesentlich höhere Lebensdauer als Polyacetal durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.
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
Artikelnr.: 28101701

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025100250
0,440,430,390,380,340,3

Zähnezahl17
b [mm]3
da [mm]9,5
d [mm]8,5
L [mm]10
E [mm]-
c [mm]-
ND [mm]6
BH9 [mm]3
zul. MD [Ncm]1,37
Gewicht [g]0,35

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn