Werkstoff: POM, schwarz. Werkstoffbedingt sind Kunststoffzahnstangen nicht gerichtet. Eingriffswinkel 20°. * Die tatsächliche Länge ist ungefähr ein ganzes Vielfaches der Teilung. Ab Modul 2 Länge 1000mm sind alle Zahnstangen für fortlaufende Montage abgelängt.
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
Artikelnr.: 29311701

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
17,416,8616,2915,88

Modul1
b [mm]15
ha [mm]15
h0 [mm]14,0
Nennlänge L* [mm]250
WerkstoffPOM
Gewicht [g]75

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn