Werkstoff: POM, schwarz. Werkstoffbedingt sind Kunststoffzahnstangen nicht gerichtet. Eingriffswinkel 20°. * Die tatsächliche Länge ist ungefähr ein ganzes Vielfaches der Teilung. Ab Modul 2 Länge 1000mm sind alle Zahnstangen für fortlaufende Montage abgelängt.
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
Artikel Menge Modulb
[mm]
ha
[mm]
h0
[mm]
Nennlänge L*
[mm]
WerkstoffGewicht
[g]
29311701   1151514,0250POM75
29311703   1151514,0500POM149
29311705   1151514,01000POM300
29511701   1,5171715,5250POM92
29511703   1,5171715,5500POM186
29511705   1,5171715,41000POM400
29611701   2202018,0250POM127
29611703   2202018,0500POM254
29611705   2202018,01000POM500
29711701   2,5252522,5250POM198
29711703   2,5252522,5500POM397
29711705   2,5252522,51000POM800
29811701   3303027,0250POM400
29811703   3303027,0500POM800
29811705   3303027,01000POM1600


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn