Werkstoff: POM, schwarz. Werkstoffbedingt sind Kunststoffzahnstangen nicht gerichtet. Eingriffswinkel 20°. * Die tatsächliche Länge ist ungefähr ein ganzes Vielfaches der Teilung. Ab Modul 2 Länge 1000mm sind alle Zahnstangen für fortlaufende Montage abgelängt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 29711701

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
36,4735,3234,2124,93

Modul2,5
b [mm]25
ha [mm]25
h0 [mm]22,5
Nennlänge L* [mm]250
WerkstoffPOM
Gewicht [g]198

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn