Werkstoff: POM, Farbe schwarz.
Verzahnungsqualität 10d DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.
Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C. Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe Datenblatt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 29611012

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
17,3816,916,516,099,988,035,15

Zähnezahl12
b [mm]20
da [mm]28
d [mm]24
NL [mm]15
ND [mm]18
BJS10 [mm]8
zul. MD [Nm]1,04
Gewicht [g]15,4

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn