Werkstoff: POM weiß (natur). Werkstoffbedingt sind
Kunststoffzahnstangen nicht gerichtet. Eingriffswinkel 20°. * Die
tatsächliche Länge ist ungefähr ein ganzes Vielfaches der Teilung. Ab
Modul 2 Länge 1000mm sind alle Zahnstangen für fortlaufende Montage
abgelängt.
** b=4mm +/-0,2mm.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 29611601
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
21,37 | 20,71 | 20,02 | 19,37 | 18 | 15,25 | 12,77 | 12,32 |