Werkstoff: 11SMnPb37 (1.0715), rissgeprüft, einsatzgehärtet HV620-700, geschliffen. Eingriffswinkel 15°. Bitte beachten: Diese Schnecken können nur mit Rädern des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis zum Satz kombiniert werden. Für den Getriebebau ist nur die Stiftlochbohrung zu erweitern. Daher schnelle Montage möglich. Die Werte für den Wirkungsgrad sind Richtwerte, da Lagerung, Schmierung, Drehzahl und Einbau den Wirkungsgrad zusätzlich zum Steigungswinkel beeinflussen.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 32073000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
53,9952,3550,4945,9435,3529,9724,4720,75

Übersetzung [i]30 : 1
Modul1
Gangzahl1
Steigungswinkel [°]02°53
da [mm]21,90
Wirkungsgrad [Eta]0,34
Gewicht [g]46

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn