Werkstoff: Messing CuZn37Mn3Al2Si. Eingriffswinkel 15°. Bitte beachten: Diese Räder können nur mit Schnecken des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis zum Satz kombiniert werden. Für den Getriebebau ohne Nacharbeit zu verwenden. Das angegebene Abriebsmoment gilt für eine Eingangsdrehzahl (an der Schneckenwelle) von 2800/min. Die Werte für den Wirkungsgrad sind Richtwerte, da Lagerung, Schmierung, Drehzahl und Einbau den Wirkungsgrad zusätzlich zum Steigungswinkel beeinflussen. * Rad mit Schraubenradverzahnung.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 32201200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
44,6443,2941,7537,9733,6430,5529,4327,97

Übersetzung [i]12 : 1
Modul1,9
Zähnezahl24
Schrägungswinkel [°]9°11
dA [mm]52,00
max. Drehmoment [Nm]16,1
Gewicht [g]210

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn