Werkstoff: Polyketon (PK) natur, elfenbeinfarbig.

Achswinkel 90º. Gespritzt, Bohrungen ab Modul 1,5 gerieben.

Wesentlich höhere Lebensdauer durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.

Die Kegelräder laufen nur paarweise mit dem gleichen Modul und im angegebenen Übersetzungsverhältnis.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit gleicher Zähnezahl erforderlich. Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2 Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich.

Hinweis zu Rädern aus Polyketon: Diese Spritzgussteile weisen im Inneren fertigungsbedingte Lunkerstellen auf und sollten daher nur geringfügig aufgebohrt werden. Bei größeren Bohrungen und beim Nuten werden die Lunkerstellen sichtbar. Die Funktion wird dadurch aber oft nicht beeinträchtigt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 35600701

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
3,313,233,042,892,82,712,39

Übersetzung [i]1:1 (16/16)
Modul2
Zähnezahl16
da [mm]34,9
d [mm]32
ND [mm]21,9
NL [mm]9,6
L1 [mm]18,3
L [mm]21,2
b [mm]10
B [mm]10
E [mm]30,4
zul. MD [Ncm]77
Gewicht [g]9,70
passendes Gegenrad [Artikel-Nr.]35600701

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn