Werkstoff: Polyketon (PK) natur, elfenbeinfarbig.

Achswinkel 90º. Gespritzt, Bohrungen ab Modul 1,5 gerieben.

Wesentlich höhere Lebensdauer durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.

Die Kegelräder laufen nur paarweise mit dem gleichen Modul und im angegebenen Übersetzungsverhältnis.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit gleicher Zähnezahl erforderlich. Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2 Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Übersetzung
[i]
ModulZähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
NL
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
b
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
zul. MD
[Ncm]
Gewicht
[g]
passendes Gegenrad
[Artikel-Nr.]
35520701   1:1 (16/16)0,5168,7876882310,50,950,2735520701
35550701   1:1 (16/16)11617,61612813,613,64,7518,48,71,8035550701
35552001   1:1 (30/30)13031,430157,412,915,37,4624,8615,4035552001
35570701   1:1 (16/16)1,51626,42418,51016,218,47825,8315,4035570701
35600701   1:1 (16/16)21634,93221,99,618,321,2101030,4779,7035600701
35610701   1:1 (16/16)2,51643,54025,211,522,925,512,3123715217,935610701
35640701   1:1 (16/16)31652,34828,813,225,829,213,8144326327,835640701
35650701   1:1 (16/16)3,51661,45633,314,428,133,115,81849,546242,235650701
35574801   1,5:1 (16/24)1,51626242010,817,818,88830386,535574901
35574901   1,5:1 (16/24)1,52437362411,31819,581026,65710,435574801
35555601   2:1 (15/30)11516,81512,210,617176,6526,412,62,235555701
35555701   2:1 (15/30)13031,130189,114,816,26,6820,9256,335555601
35575601   2:1 (15/30)1,51525,422,51711,522,822,810,5835,8456,735575701
35575701   2:1 (15/30)1,53046,44523,48,617,519,510,51026,29016,235575601
35605601   2:1 (15/30)21533,63022,511,8262714,61044,211211,935605701
35605701   2:1 (15/30)23062,26030,211,822,624,214,61232,622537,735605601
35615601   2:1 (15/30)2,5154237,526,51329,631,217,31253,322021,235615701
35615701   2:1 (15/30)2,53077,37536,11527,529,51731640,543969,135615601
35645601   2:1 (15/30)31550,34531,214,83536,320,51463,338934,135645701
35645701   2:1 (15/30)3309390451934,23720,51849,5777122,035645601
35557601   3:1 (15/45)11516,61512,31120,420,49,2534,316,82,835557701
35557701   3:1 (15/45)14546,14523,49,616,518,29,21022,75015,735557601
35577601   3:1 (15/45)1,51525,122,517,212,526,826,814847,9676,835577701
35577701   3:1 (15/45)1,54568,867,530,411,521,523141229,420245,335577601
35607401   3:1 (10/30)21024,02015,61225,02512,5643,7325,435607501
35607501   3:1 (10/30)23061,76030,311,520,222,512,512289534,135607401
35617401   3:1 (10/30)2,51029,752518,81328,828,815,7852,4639,235617501
35617501   3:1 (10/30)2,53077,27536,115,525,22915,71835,718960,635617401
35558801   4:1 (10/40)11012107,89,317,717,78,2430,14,70,835558901
35558901   4:1 (10/40)14040,84023,410,815,7178,21020,11911,335558901
35578801   4:1 (10/40)1,510181511,310,923,523,512,3541,7182,735578901
35578901   4:1 (10/40)1,54061,26030,412,82021,712,31226,27128,735578801
35608801   4:1 (10/40)21023,82014,312,828,928,916,3654425,635608901
35608901   4:1 (10/40)24081,5803616,624,72716,31832,516855,635608801
35559801   5:1 (12/60)11213,7129,51020,320,39,5440,512,61,435559901
35559901   5:1 (12/60)16060,46020,51115,517,49,510216317,935559801


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn