Werkstoff: Zinkdruckguss ZnAl4Cu.

Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Achswinkel = 90°. Die Kegelräder laufen nur paarweise bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei gleiche Räder bestellt werden.

Belastete Zinkdruckgussräder sollen keiner höheren Betriebstemperatur als 100° C ausgesetzt werden. *Für Zinkdruckguss-Kegelräder wurde für die Drehmomentberechnung nur die Fußfestigkeit berücksichtigt. Aufgrund der Werkstoffeigenschaft sind diese Räder nur bedingt für Dauerbetrieb geeignet.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 35870700

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
3,973,833,663,513,383,242,92,46

Übersetzung1:1 (16/16)
Modul1,5
Zähnezahl16
da [mm]26
d [mm]24
ND [mm]19
NL [mm]10,7
L1 [mm]17,0
L [mm]18,6
b [mm]6,9
BH9 [mm]8
E [mm]25,5
zul. MD [Ncm]46
Gewicht [g]27
passendes Gegenrad [Artikel-Nr.]35870700

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn