Werkstoff: Zinkdruckguss ZnAl4Cu.

Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Achswinkel = 90°. Die Kegelräder laufen nur paarweise bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei gleiche Räder bestellt werden.

Belastete Zinkdruckgussräder sollen keiner höheren Betriebstemperatur als 100° C ausgesetzt werden. *Für Zinkdruckguss-Kegelräder wurde für die Drehmomentberechnung nur die Fußfestigkeit berücksichtigt. Aufgrund der Werkstoffeigenschaft sind diese Räder nur bedingt für Dauerbetrieb geeignet.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ÜbersetzungModulZähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
NL
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
b
[mm]
BH9
[mm]
E
[mm]
zul. MD
[Ncm]
Gewicht
[g]
passendes Gegenrad
[Artikel-Nr.]
35850700   1:1 (16/16)11617,516127,513,013,04,5617,914735850700
35870700   1:1 (16/16)1,51626241910,717,018,66,9825,5462735870700
35900700   1:1 (16/16)21634,632231019,221,39,61030,01105235900700
35910700   1:1 (16/16)2,51643,340261223,025,512,31236,22308835910700
35940700   1:1 (16/16)31652,348301326,029,3141442,538014635940700
35950700   1:1 (16/16)3,51661,456341429,233,215,51649,458022835950700


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn