Werkstoff: bis Modul 2: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Modul 2,5: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Zähne bis Modul 5 ballig gefräst, ab Modul 6 gerade gehobelt.
Achswinkel = 90º. Nicht gehärtet – nicht geläppt.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit dem gleichen Modul und der gleichen Zähnezahl erforderlich.
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
Artikelnr.: 36023200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
27,3926,5125,6824,8317,14

Übersetzung [i]1:1 (50/50)
Modul0,5
Zähnezahl50
da [mm]25,7
d [mm]25
ND [mm]14
NL [mm]5
L1 [mm]8,5
L [mm]9,5
S [mm]7,5
b [mm]3
BH7 [mm]4
E [mm]19,6
zul. MD [Nm]0,108
Gewicht [g]16
passendes Gegenrad [Artikel-Nr.]36023200

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn