Werkstoff: bis Modul 2: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Modul 2,5: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Zähne ballig gefräst. Nicht gehärtet – nicht geläppt.
Achswinkel = 90º.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 36059200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
13,2812,9712,6211,9711,329,346,525,5

Übersetzung [i]4:1 (15/60)
Modul1
Zähnezahl15
da [mm]17,8
d [mm]15
ND [mm]13
NL [mm]7,7
L1 [mm]16
L [mm]17,3
S [mm]8,4
b [mm]9,3
BH7 [mm]5
E [mm]38
zul. MD [Nm]0,017
Gewicht [g]15
passendes Gegenrad [Artikel-Nr.]36059300

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn