Werkstoff: bis Modul 2: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Modul 2,5: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Zähne ballig gefräst. Nicht gehärtet – nicht geläppt.
Achswinkel = 90º.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Übersetzung
[i]
ModulZähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
NL
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
b
[mm]
BH7
[mm]
E
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
passendes Gegenrad
[Artikel-Nr.]
36059200
4:1 (15/60)11517,815137,71617,38,49,35380,0171536059300
36059300
4:1 (15/60)16060,3603010,01517,115,19,38220,46816036059200
36079200
4:1 (15/60)1,51526,722,51814,42828,915,513,98600,414236079300
36079300
4:1 (15/60)1,56090,4905012,02527,624,613,915351,6474536079200
36109200
4:1 (15/60)21534,0302013,52929,915,51510751,028036109300
36109300
4:1 (15/60)260120,91206020,03540,137,01525504,08160036109200
36119200
4:1 (15/60)2,51542,537,530163536,817,62010925,319036119300
36119300
4:1 (15/60)2,560151,215080183337,833,820255021,2260036119200
36149200
4:1 (15/60)31551,04530133839,715,725101059,627036149300
36149300
4:1 (15/60)360181,518080183540,635,525305538,4380036149200
36189200
4:1 (15/60)41568604012,54344,816,0302013521,752036189300
36189300
4:1 (15/60)46024224090204150,144,030307086,8830036189200


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn