Werkstoff: bis Modul 2: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Modul 2,5: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Zähne ballig gefräst. Nicht gehärtet – nicht geläppt.
Achswinkel = 90º.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.
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
Artikelnr.: 36079300

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
50,1347,6145,0842,640,8935,8632,7529,9

Übersetzung [i]4:1 (15/60)
Modul1,5
Zähnezahl60
da [mm]90,4
d [mm]90
ND [mm]50
NL [mm]12,0
L1 [mm]25
L [mm]27,6
S [mm]24,6
b [mm]13,9
BH7 [mm]15
E [mm]35
zul. MD [Nm]1,64
Gewicht [g]745
passendes Gegenrad [Artikel-Nr.]36079200

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn