Werkstoff: bis Modul 2: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Modul 2,5: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Zähne ballig gefräst. Nicht gehärtet – nicht geläppt.
Achswinkel = 90º.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 36109300

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
93,6390,7387,7772,4767,9465,9364,76

Übersetzung [i]4:1 (15/60)
Modul2
Zähnezahl60
da [mm]120,9
d [mm]120
ND [mm]60
NL [mm]20,0
L1 [mm]35
L [mm]40,1
S [mm]37,0
b [mm]15
BH7 [mm]25
E [mm]50
zul. MD [Nm]4,08
Gewicht [g]1600
passendes Gegenrad [Artikel-Nr.]36109200

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn