Werkstoff: bis Modul 2: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Modul 2,5: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Zähne ballig gefräst. Nicht gehärtet – nicht geläppt.
Achswinkel = 90º.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 36079200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
21,520,4619,417,7514,510,427,596,51

Übersetzung [i]4:1 (15/60)
Modul1,5
Zähnezahl15
da [mm]26,7
d [mm]22,5
ND [mm]18
NL [mm]14,4
L1 [mm]28
L [mm]28,9
S [mm]15,5
b [mm]13,9
BH7 [mm]8
E [mm]60
zul. MD [Nm]0,41
Gewicht [g]42
passendes Gegenrad [Artikel-Nr.]36079300

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn