Werkstoff: bis Modul 2: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Modul 2,5: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Zähne ballig gefräst. Nicht gehärtet – nicht geläppt.
Achswinkel = 90º.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 36189300

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
182,58178,02177,12175,95154,98152,87

Übersetzung [i]4:1 (15/60)
Modul4
Zähnezahl60
da [mm]242
d [mm]240
ND [mm]90
NL [mm]20
L1 [mm]41
L [mm]50,1
S [mm]44,0
b [mm]30
BH7 [mm]30
E [mm]70
zul. MD [Nm]86,8
Gewicht [g]8300
passendes Gegenrad [Artikel-Nr.]36189200

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn