Werkstoff: bis Modul 2: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Modul 2,5: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Zähne ballig gefräst. Nicht gehärtet – nicht geläppt.
Achswinkel = 90º.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 36119200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
27,0825,7524,4123,0419,9716,53

Übersetzung [i]4:1 (15/60)
Modul2,5
Zähnezahl15
da [mm]42,5
d [mm]37,5
ND [mm]30
NL [mm]16
L1 [mm]35
L [mm]36,8
S [mm]17,6
b [mm]20
BH7 [mm]10
E [mm]92
zul. MD [Nm]5,3
Gewicht [g]190
passendes Gegenrad [Artikel-Nr.]36119300

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn