Werkstoff: bis Modul 2: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Modul 2,5: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Zähne ballig gefräst. Nicht gehärtet – nicht geläppt.
Achswinkel = 90º.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 36109200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
34,2833,2432,1218,7214,512,4811,29

Übersetzung [i]4:1 (15/60)
Modul2
Zähnezahl15
da [mm]34,0
d [mm]30
ND [mm]20
NL [mm]13,5
L1 [mm]29
L [mm]29,9
S [mm]15,5
b [mm]15
BH7 [mm]10
E [mm]75
zul. MD [Nm]1,02
Gewicht [g]80
passendes Gegenrad [Artikel-Nr.]36109300

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn