Werkstoff: bis Modul 2: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Modul 2,5: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Zähne ballig gefräst. Nicht gehärtet – nicht geläppt.
Achswinkel = 90º.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 36149200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
41,8740,8340,5929,6222,6120,58

Übersetzung [i]4:1 (15/60)
Modul3
Zähnezahl15
da [mm]51,0
d [mm]45
ND [mm]30
NL [mm]13
L1 [mm]38
L [mm]39,7
S [mm]15,7
b [mm]25
BH7 [mm]10
E [mm]105
zul. MD [Nm]9,6
Gewicht [g]270
passendes Gegenrad [Artikel-Nr.]36149300

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn