Werkstoff: bis Modul 2: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Modul 2,5: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Zähne ballig gefräst. Nicht gehärtet – nicht geläppt.
Achswinkel = 90º.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 36119300

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
120,05114,06108,05102,0998,2491,83

Übersetzung [i]4:1 (15/60)
Modul2,5
Zähnezahl60
da [mm]151,2
d [mm]150
ND [mm]80
NL [mm]18
L1 [mm]33
L [mm]37,8
S [mm]33,8
b [mm]20
BH7 [mm]25
E [mm]50
zul. MD [Nm]21,2
Gewicht [g]2600
passendes Gegenrad [Artikel-Nr.]36119200

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn