Werkstoff: bis Modul 2: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Modul 2,5: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Zähne ballig gefräst. Nicht gehärtet – nicht geläppt.
Achswinkel = 90º.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.
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
Artikelnr.: 36149300

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
131,04127,8127,15122,09106,19104,11

Übersetzung [i]4:1 (15/60)
Modul3
Zähnezahl60
da [mm]181,5
d [mm]180
ND [mm]80
NL [mm]18
L1 [mm]35
L [mm]40,6
S [mm]35,5
b [mm]25
BH7 [mm]30
E [mm]55
zul. MD [Nm]38,4
Gewicht [g]3800
passendes Gegenrad [Artikel-Nr.]36149200

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn