Werkstoff: bis Modul 2: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Modul 2,5: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Zähne ballig gefräst. Nicht gehärtet – nicht geläppt.
Achswinkel = 90º.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.
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
Artikelnr.: 36059300

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
34,6933,3832,9531,2229,4828,2325,2321,78

Übersetzung [i]4:1 (15/60)
Modul1
Zähnezahl60
da [mm]60,3
d [mm]60
ND [mm]30
NL [mm]10,0
L1 [mm]15
L [mm]17,1
S [mm]15,1
b [mm]9,3
BH7 [mm]8
E [mm]22
zul. MD [Nm]0,468
Gewicht [g]160
passendes Gegenrad [Artikel-Nr.]36059200

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn