Werkstoff: bis Modul 2: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Modul 2,5: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Zähne gefräst. Nicht gehärtet – nicht geläppt.
Achswinkel = 90º.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im gleichen Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 2,5:1 sind 2 Stück mit gleichem Modul, mit unterschiedlicher Zähnezahl in der entsprechenden Übersetzung erforderlich.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 36106400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
37,8736,6935,534,3121,2315,9213,77

Übersetzung [i]2,5:1 (16/40)
Modul2
Zähnezahl16
da [mm]35,8
d [mm]32
ND [mm]20
NL [mm]9
L1 [mm]25
L [mm]26,4
S [mm]12,7
b [mm]15
BH7 [mm]10
E [mm]52
zul. MD [Nm]0,84
Gewicht [g]76
passendes Gegenrad [Artikel-Nr.]36106500

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn