Werkstoff: bis Modul 2: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Modul 2,5: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Zähne gefräst. Nicht gehärtet – nicht geläppt.
Achswinkel = 90º.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im gleichen Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 2,5:1 sind 2 Stück mit gleichem Modul, mit unterschiedlicher Zähnezahl in der entsprechenden Übersetzung erforderlich.
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
Artikel Menge Übersetzung
[i]
ModulZähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
NL
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
b
[mm]
BH7
[mm]
E
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
passendes Gegenrad
[Artikel-Nr.]
36027200   2,5:1 (20/50)0,52011,3108477,64,93417,10,018336027300
36027300   2,5:1 (20/50)0,55025,22514577,86,83411,50,0451036027200
36056400   2,5:1 (16/40)11618,616137,41314,48,56,55280,091336056500
36056500   2,5:1 (16/40)14040,5402591314,812,66,58200,2256536056400
36076400   2,5:1 (16/40)1,51627,924188,81819,510,89,78400,323636076500
36076500   2,5:1 (16/40)1,54060,76040101720,116,99,715280,822036076400
36076800   2,5:1 (18/45)1,51830,9272010,82122,913,010,98460,475436076900
36076900   2,5:1 (18/45)1,54568,267,550122024,120,410,915331,1837036076800
36106400   2,5:1 (16/40)21635,8322092526,412,71510520,847636106500
36106500   2,5:1 (16/40)24081,58050152932,727,91520422,165036106400
36106800   2,5:1 (18/45)21839,8363011,82627,413,81510581,1813336106900
36106900   2,5:1 (18/45)24591,59060183033,828,91525452,9583036106800
36116400   2,5:1 (16/40)2,51644,84030133234,115,92010655,018036116500
36116500   2,5:1 (16/40)2,540101,910060152933,827,420254512,5100036116400
36116800   2,5:1 (18/45)2,51849,8453015,63637,919,72010757,124036116900
36116900   2,5:1 (18/45)2,545114,4112,570152833,426,920254717,8120036116800
36146400   2,5:1 (16/40)31653,8484013,63738,816,12515759,031036146500
36146500   2,5:1 (16/40)340122,312060163236,828,925255022,5140036146400
36146800   2,5:1 (18/45)31859,8544011,73638,415,725158212,838036146900
36146900   2,5:1 (18/45)345137,713570183439,030,925305532,0190036146800
36186400   2,5:1 (16/40)41671,86450124143,816,530209520,960036186500
36186500   2,5:1 (16/40)440163,116080204046,436,930306552,3340036186400
36186800   2,5:1 (18/45)41879,7725013,84446,819,5302010829,380036186900
36186900   2,5:1 (18/45)445183,018090204349,639,930307273,3490036186800
36216800   2,5:1 (18/45)51899,6906016,55760,824,4402513561,0156036216900
36216900   2,5:1 (18/45)545228,8225100205057,844,8404085152,5908036216800


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn