Werkstoff: bis Modul 2: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Modul 2,5: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Zähne gefräst. Nicht gehärtet – nicht geläppt.
Achswinkel = 90º.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im gleichen Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 2,5:1 sind 2 Stück mit gleichem Modul, mit unterschiedlicher Zähnezahl in der entsprechenden Übersetzung erforderlich.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 36216800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
71,8670,0669,7261,2651,3149,07

Übersetzung [i]2,5:1 (18/45)
Modul5
Zähnezahl18
da [mm]99,6
d [mm]90
ND [mm]60
NL [mm]16,5
L1 [mm]57
L [mm]60,8
S [mm]24,4
b [mm]40
BH7 [mm]25
E [mm]135
zul. MD [Nm]61,0
Gewicht [g]1560
passendes Gegenrad [Artikel-Nr.]36216900

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn