Werkstoff: bis Modul 2: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Modul 2,5: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Zähne bis Modul 5 ballig gefräst, ab Modul 6 gerade gehobelt.
Achswinkel = 90º. Nicht gehärtet – nicht geläppt.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit dem gleichen Modul und der gleichen Zähnezahl erforderlich.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 36180700

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
31,5231,4231,3231,2230,7229,628,06

Übersetzung [i]1:1 (16/16)
Modul4
Zähnezahl16
da [mm]70,0
d [mm]64
ND [mm]50
NL [mm]11
L1 [mm]29
L [mm]32,9
S [mm]21,0
b [mm]19
BH7 [mm]20
E [mm]50
zul. MD [Nm]11,1
Gewicht [g]420
passendes Gegenrad [Artikel-Nr.]36180700

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn