Werkstoff: bis Modul 2: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Modul 2,5: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Zähne bis Modul 5 ballig gefräst, ab Modul 6 gerade gehobelt.
Achswinkel = 90º. Nicht gehärtet – nicht geläppt.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit dem gleichen Modul und der gleichen Zähnezahl erforderlich.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 36210900

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
64,7763,1262,8253,8544,6642,6

Übersetzung [i]1:1 (18/18)
Modul5
Zähnezahl18
da [mm]97,4
d [mm]90
ND [mm]60
NL [mm]12
L1 [mm]37
L [mm]42,2
S [mm]23,7
b [mm]29
BH7 [mm]20
E [mm]65
zul. MD [Nm]30,7
Gewicht [g]1050
passendes Gegenrad [Artikel-Nr.]36210900

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn