Werkstoff: bis Art. 36105700: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Art. 36106000: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Zähne bis Modul 5 ballig gefräst, ab Modul 6 gerade gehobelt.
Nicht gehärtet – nicht geläppt. Achswinkel = 90º.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im gleichen Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 2:1 sind 2 Stück mit gleichem Modul, mit unterschiedlicher Zähnezahl in der entsprechenden Übersetzung erforderlich.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 36216000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
78,5776,5976,2369,7259,0256,79

Übersetzung [i]2:1 (20/40)
Modul5
Zähnezahl20
da [mm]109,3
d [mm]100
ND [mm]60
NL [mm]18
L1 [mm]58
L [mm]62,1
S [mm]27,3
b [mm]40
BH7 [mm]25
E [mm]125
zul. MD [Nm]72,4
Gewicht [g]1890
passendes Gegenrad [Artikel-Nr.]36216100

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn