Werkstoff: bis Art. 36105700: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Art. 36106000: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Zähne bis Modul 5 ballig gefräst, ab Modul 6 gerade gehobelt.
Nicht gehärtet – nicht geläppt. Achswinkel = 90º.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im gleichen Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 2:1 sind 2 Stück mit gleichem Modul, mit unterschiedlicher Zähnezahl in der entsprechenden Übersetzung erforderlich.
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
Artikel Menge Übersetzung
[i]
ModulZähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
NL
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
b
[mm]
BH7
[mm]
E
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
passendes Gegenrad
[Artikel-Nr.]
36026000   2:1 (20/40)0,52011,21084,07,07,55,03414,650,017236026100
36026100   2:1 (20/40)0,54020,320125,07,58,47,13411,830,034836026000
36055600   2:1 (15/30)11517,415136,51111,97,655220,0631036055700
36055700   2:1 (15/30)13030,630209,01315,113,155200,1264036055600
36075600   2:1 (15/30)1,51526,122,5186,51314,88,47,68300,222636075700
36075700   2:1(15/30)1,53045,94530121820,717,67,610280,4412436075600
36076000   2:1 (20/40)1,52033,630209,51921,612,910,18420,545936076100
36076100   2:1 (20/40)1,54060,96040121922,017,910,115321,0823436076000
36105600   2:1 (15/30)21533,730207,52223,010,91410400,595836105700
36105700   2:1 (15/30)23061,86040122427,221,91415351,1831236105600
36106000   2:1 (20/40)22043,740307,52224,010,91510501,413236106100
36106100   2:1 (20/40)24081,88050182932,826,91520452,859336106000
36115600   2:1 (15/30)2,51542,237,53015,43133,318,61710553,416036115700
36115700   2:1 (15/30)2,53077,3755010,02428,121,61715386,853036115600
36116000   2:1 (20/40)2,52054,65030143436,619,22010684,328036116100
36116100   2:1 (20/40)2,540102,310060152933,325,32025488,697036116000
36145600   2:1 (15/30)31550,6453011,53335,416,42210606,127036145700
36145700   2:1 (15/30)33092,8905010,02630,722,322204212,275036145600
36146000   2:1 (20/40)32065,66040103336,114,425157315,245036146100
36146100   2:1 (20/40)340122,812060183438,728,825255630,4140036146000
36185600   2:1 (15/30)41567,56040103841,016,928207514,641036185700
36185700   2:1 (15/30)430123,812060153339,428,828255529,2160036185600
36186000   2:1 (20/40)42087,48050134548,021,9302010035,097036186100
36186100   2:1 (20/40)440163,716080204045,733,730307070,0330036186000
36215600   2:1 (15/30)51584,47560155054,121,438209430,298036215700
36215700   2:1 (15/30)530154,715070154046,732,238306560,4303036215600
36216000   2:1 (20/40)520109,310060185862,127,3402512572,4189036216100
36216100   2:1 (20/40)540204,720090204855,639,7403585144,8648036216000
36736000   2:1 (20/40)620130,71207015586723,65030139,9130296036736100
36736100   2:1 (20/40)640245,324010020505837,7504092,3260961036736000


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn