Werkstoff: bis Art. 36105700: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Art. 36106000: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Zähne bis Modul 5 ballig gefräst, ab Modul 6 gerade gehobelt.
Nicht gehärtet – nicht geläppt. Achswinkel = 90º.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im gleichen Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 2:1 sind 2 Stück mit gleichem Modul, mit unterschiedlicher Zähnezahl in der entsprechenden Übersetzung erforderlich.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 36736100

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
308,88290,72281,64272,54

Übersetzung [i]2:1 (20/40)
Modul6
Zähnezahl40
da [mm]245,3
d [mm]240
ND [mm]100
NL [mm]20
L1 [mm]50
L [mm]58
S [mm]37,7
b [mm]50
BH7 [mm]40
E [mm]92,3
zul. MD [Nm]260
Gewicht [g]9610
passendes Gegenrad [Artikel-Nr.]36736000

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn