Werkstoff: bis Modul 2: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Modul 2,5: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Zähne bis Modul 5 ballig gefräst, ab Modul 6 gerade gehobelt.
Achswinkel = 90º. Nicht gehärtet – nicht geläppt.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit dem gleichen Modul und der gleichen Zähnezahl erforderlich.
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
Artikelnr.: 36731600

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
195,91184,38178,61157,76

Übersetzung [i]1:1 (25/25)
Modul6
Zähnezahl25
da [mm]158,5
d [mm]150
ND [mm]75
NL [mm]15
L1 [mm]51
L [mm]60
S [mm]26,7
b [mm]50
BH7 [mm]30
E [mm]97,3
zul. MD [Nm]153,4
Gewicht [g]3790
passendes Gegenrad [Artikel-Nr.]36731600

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn