Werkstoff: bis Modul 2: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Modul 2,5: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Zähne bis Modul 5 ballig gefräst, ab Modul 6 gerade gehobelt.
Achswinkel = 90º. Nicht gehärtet – nicht geläppt.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit dem gleichen Modul und der gleichen Zähnezahl erforderlich.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 36771100

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
209,89197,51191,36185,19

Übersetzung [i]1:1 (20/20)
Modul8
Zähnezahl20
da [mm]171,3
d [mm]160
ND [mm]90
NL [mm]15
L1 [mm]52
L [mm]62
S [mm]29,2
b [mm]50
BH7 [mm]40
E [mm]103,3
zul. MD [Nm]181,6
Gewicht [g]4560
passendes Gegenrad [Artikel-Nr.]36771100

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn