Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.
** Geschliffene Nabenanlageflächen und Bohrungen.
*** nicht gehärtet.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.
Achswinkel = 90º. Verkauf nur paarweise.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 38105500

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
448,41433,94419,48237,6

Übersetzung [i]2 : 1***
Modul2,269
Zähnezahl12 / 24
da [mm]44,0/83,0
d [mm]41,5/83
ND [mm]30/50
NL [mm]12/15
L1 [mm]28,23/27
L [mm]28,23/32,41
S [mm]17,6/26,0
b [mm]15/15
BH7 [mm]12/16
E [mm]55/45
zul. MD [Nm]10,1/20,2
Gewicht/Paar [g]846

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn