Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.
** Geschliffene Nabenanlageflächen und Bohrungen.
*** nicht gehärtet.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.
Achswinkel = 90º. Verkauf nur paarweise.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 38115500

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
353,85342,43331,02319,6

Übersetzung [i]2 : 1***
Modul2,5
Zähnezahl11 / 22
da [mm]57,0/106,0
d [mm]52,5/105
ND [mm]40/70
NL [mm]15/20
L1 [mm]36,72/39
L [mm]36,72/44,65
S [mm]19,7/35,8
b [mm]20/20
BH7 [mm]16/20
E [mm]70/60
zul. MD [Nm]17,8/35,6
Gewicht/Paar [g]2000

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn