Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.
** Geschliffene Nabenanlageflächen und Bohrungen.
*** nicht gehärtet.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.
Achswinkel = 90º. Verkauf nur paarweise.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 38145700

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
568,05549,72531,39349,8

Übersetzung [i]2 : 1***
Modul3
Zähnezahl14 / 28
da [mm]76,0/146,0
d [mm]72,5/145
ND [mm]55/90
NL [mm]25/25
L1 [mm]51,46/50
L [mm]51,46/57,1
S [mm]32,0/46,2
b [mm]25/25
BH7 [mm]20/30
E [mm]100/80
zul. MD [Nm]64/128
Gewicht/Paar [g]4800

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn