Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.

** Geschliffene Nabenanlageflächen und Bohrungen.

Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.
Achswinkel = 90º. Verkauf nur paarweise.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 38535400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
56,0454,6452,7452,0142,1336,98

Übersetzung [i]1,5 : 1
Modul0,6
Zähnezahl22 / 33
da [mm]20,8/30,3
d [mm]19,8/29,7
ND [mm]17/20
NL [mm]7/8
L1 [mm]13/14
L [mm]14,3/15,5
S [mm]8,5/11,6
b [mm]7/7
BH7 [mm]6/8
E [mm]23/21
zul. MD [Nm]2,2/3,3
Gewicht/Paar [g]116

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn