Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.
** Geschliffene Nabenanlageflächen und Bohrungen.
*** nicht gehärtet.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.
Achswinkel = 90º. Verkauf nur paarweise.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 38537400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
99,3596,8795,7770,853,9948,82

Übersetzung [i]2,5 : 1
Modul0,6
Zähnezahl22 / 55
da [mm]20,9/49,9
d [mm]19,8/49,5
ND [mm]16/30
NL [mm]6,8/8
L1 [mm]16/16
L [mm]16,7/19,3
S [mm]7,5/15,6
b [mm]10/10
BH7 [mm]6/10
E [mm]32/25
zul. MD [Nm]2,6/6,5
Gewicht/Paar [g]172

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn