Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.

** Geschliffene Nabenanlageflächen und Bohrungen.

Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.
Achswinkel = 90º. Verkauf nur paarweise.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 38537800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
100,7898,2697,1572,2555,2850,15

Übersetzung [i]3 : 1
Modul0,6
Zähnezahl20 / 60
da [mm]19,1/54,3
d [mm]18/54
ND [mm]15/45
NL [mm]7,5/8
L1 [mm]17/16
L [mm]17/19,7
S [mm]8,2/16,6
b [mm]10/10
BH7 [mm]6/10
E [mm]35/25
zul. MD [Nm]2,1/6,3
Gewicht/Paar [g]175

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn