Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.

** Geschliffene Nabenanlageflächen und Bohrungen.

Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.
Achswinkel = 90º. Verkauf nur paarweise.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 38555200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
75,7973,9170,1468,0159,6854,03

Übersetzung [i]1,5 : 1
Modul1
Zähnezahl20 / 30
da [mm]31,6/46,3
d [mm]30/45
ND [mm]25/30
NL [mm]8/8
L1 [mm]17/17
L [mm]18,3/19,5
S [mm]10/14
b [mm]10/10
BH7 [mm]8/10
E [mm]32/28
zul. MD [Nm]8,1/12,2
Gewicht/Paar [g]166

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn