Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.
** Geschliffene Nabenanlageflächen und Bohrungen.
*** nicht gehärtet.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.
Achswinkel = 90º. Verkauf nur paarweise.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 38555600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
238,99231,04223,1115,8577,2358,84

Übersetzung [i]2,066 : 1
Modul1
Zähnezahl15 / 31
da [mm]24,1/45,6
d [mm]21,8/45
ND [mm]19/24
NL [mm]6/8
L1 [mm]13,2/14,0
L [mm]13,2/16,5
S [mm]6,9/13,5
b [mm]7/7
BH7 [mm]8/10
E [mm]29/23,5
zul. MD [Nm]3,6/7,4
Gewicht/Paar [g]112

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn