Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.
** Geschliffene Nabenanlageflächen und Bohrungen.
*** nicht gehärtet.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.
Achswinkel = 90º. Verkauf nur paarweise.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 38556000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
76,0974,1770,470,0660,7855,64

Übersetzung [i]2 : 1
Modul1
Zähnezahl20 / 40
da [mm]31,8/60,9
d [mm]30/60
ND [mm]25/40
NL [mm]8/8
L1 [mm]19/18
L [mm]20,2/21,2
S [mm]9,4/15,9
b [mm]12/12
BH7 [mm]8/12
E [mm]39/30
zul. MD [Nm]9,8/19,6
Gewicht/Paar [g]323

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn