Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.

** Geschliffene Nabenanlageflächen und Bohrungen.

Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.
Achswinkel = 90º. Verkauf nur paarweise.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 38558400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
77,0175,0971,2570,9261,6356,48

Übersetzung [i]3 : 1
Modul1
Zähnezahl16 / 48
da [mm]26,1/72,5
d [mm]24/72
ND [mm]20/50
NL [mm]8,3/8
L1 [mm]22/18
L [mm]22,6/21,3
S [mm]9,3/16,8
b [mm]14/14
BH7 [mm]8/12
E [mm]45/28
zul. MD [Nm]5,8/17,4
Gewicht/Paar [g]380

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn