Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.

** Geschliffene Nabenanlageflächen und Bohrungen.

Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.
Achswinkel = 90º. Verkauf nur paarweise.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 38559400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
124120,11112,3885,9574,0768,93

Übersetzung [i]4 : 1
Modul1
Zähnezahl16 / 64
da [mm]25,9/96,5
d [mm]24/96
ND [mm]20/70
NL [mm]7,3/8
L1 [mm]21/19
L [mm]21,8/22,4
S [mm]8,2/19
b [mm]14/14
BH7 [mm]8/20
E [mm]56/30
zul. MD [Nm]7,8/31,2
Gewicht/Paar [g]842

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn