Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.

** Geschliffene Nabenanlageflächen und Bohrungen.

Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.
Achswinkel = 90º. Verkauf nur paarweise.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 38564800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
104,1101,55100,3775,7258,4453,26

Übersetzung [i]1,5 : 1
Modul1,3
Zähnezahl16 / 24
da [mm]34,3/49,4
d [mm]32/48
ND [mm]25/30
NL [mm]8/8
L1 [mm]18/18
L [mm]19,9/21,1
S [mm]10,7/15
b [mm]11/11
BH7 [mm]8/10
E [mm]34/30
zul. MD [Nm]11,9/17,9
Gewicht/Paar [g]220

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn