Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.
** Geschliffene Nabenanlageflächen und Bohrungen.
*** nicht gehärtet.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.
Achswinkel = 90º. Verkauf nur paarweise.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 38565800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
78,7876,8372,8672,5763,358,12

Übersetzung [i]2 : 1
Modul1,3
Zähnezahl16 / 32
da [mm]34,4/65,1
d [mm]32/64
ND [mm]25/40
NL [mm]7/8
L1 [mm]20/20
L [mm]22,1/23,3
S [mm]9,6/17,1
b [mm]14/14
BH7 [mm]8/12
E [mm]41/32
zul. MD [Nm]12,0/24,0
Gewicht/Paar [g]397

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn