Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.
** Geschliffene Nabenanlageflächen und Bohrungen.
*** nicht gehärtet.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.
Achswinkel = 90º. Verkauf nur paarweise.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 38566600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
109,37106,63105,3981,163,358,12

Übersetzung [i]2,5 : 1
Modul1,3
Zähnezahl14 / 35
da [mm]30,5/70,9
d [mm]28/70
ND [mm]22/45
NL [mm]8,7/8
L1 [mm]20/18
L [mm]21,6/21,6
S [mm]10,5/17,1
b [mm]12/12
BH7 [mm]8/12
E [mm]45/30
zul. MD [Nm]11,3/28,2
Gewicht/Paar [g]355

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn